Acoplamiento en ángulo de soporte base CS480
Hover to magnify image or click to enlarge
Acoplamiento en ángulo de soporte base CS480
El acoplamiento en ángulo CS480 para soporte de base permite el montaje del gabinete directamente en superficies horizontales, permitiendo una inclinación del gabinete de 15 grados.
Estándares del sector
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El gabinete está montado en un ángulo de inclinación de 15 grados.
- Se incluyen la junta y los accesorios de montaje
- No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
- El sistema de brazo HMI CS480 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 89.6 lb (40.7 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.