Gabinete CT con cubierta abatible, tipo 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete CT con cubierta abatible, tipo 3R
El gabinete CT, con tapa con bisagra, Tipo 3R, proporciona protección y seguridad en exteriores para transformadores de corriente de instrumentos, que se requieren con frecuencia para la medición de vatios/hora de calificación transformador. Los gabinetes también pueden usarse como cajas de empalmes o de servicio y conjuntos de medidores, transformadores, relés o terminales domésticas.
Estándares del sector
Certificado UL 50, 50E; Tipo 3R; archivo n.º E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
NEMA Tipo 3R
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Parte superior con protección antigoteo y laterales sin uniones, frontal y trasero
- Orificios de montaje en la parte trasera del gabinete
- Los montantes de montaje se suministran en el cuerpo del gabinete.
- La cubierta se puede retirar en posición abierta.
- Se suministran manijas de puerta.
- Disposiciones para candado
- Sin juntas ni chiqueadores
- Terminal mecánica de conexión a tierra
- Provisiones de montaje para tope de puerta opcionales
- Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Acabado | Pintado al polvo; Pintado al polvo |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.