Gabinete CT de cubierta de tornillo con acero y panel de montaje en pie, tipo 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete CT de cubierta de tornillo con acero y panel de montaje en pie, tipo 3R
El gabinete CT, con tapa atornillada con acero con panel de montaje en pie, Tipo 3R, ofrece flexibilidad de montaje del transformador de corriente del instrumento, vertical u horizontal, y está disponible en una variedad de tamaños y modelos para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en exteriores.
Estándares del sector
UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525, E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567
NEMA Tipo 3R
IEC 60529, IP32
Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Cubierta con manijas y tornillos cautivos
- Panel de montaje en placa de calibre 12
- Los montantes del panel permiten el montaje en panel vertical u horizontal.
- Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Acabado | Pintado al polvo; Pintado al polvo |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.