Kit para combinar en profundidad, CJDN
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit para combinar en profundidad, CJDN
El kit de unión aumenta la profundidad de la configuración del armario para que pueda albergar equipos de mayor tamaño.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para combinar armarios posterior con posterior.
- Material: Tapas: 2 mm de acero dulce. Soportes : 3 mm en acero cincado.
- Acabado: RAL 7035.
- Protección: IP 55
- Cantidad por embalaje: 1 kit con accesorios de montaje.
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.