Riel DIN 3 con autoadherible
El riel DIN 3 con autoadhesivo está diseñado para montar directamente pequeños componentes de montaje en riel DIN o para usarlo como soporte de riel DIN 3. Utilícelo en espacios reducidos donde no sea posible instalar un riel DIN. El adhesivo de calidad industrial se usa para evitar taladrar orificios con una instalación rápida. Cada unidad puede contener hasta 1.1 lb (500 g) de peso. Se pueden usar sujetadores para aumentar la clasificación de carga. El riel DIN 3 con autoadhesivo solo puede montarse en superficies lisas, por ejemplo, metales, superficies lacadas y plásticos (excepto polietileno, polipropileno y goma). Las superficies deben estar secas y libres de polvo, aceite, agentes separadores y otra contaminación.
Estándares del sector
El material cumple con UL 94V-0
Características
- DIN 3, simétrica
- Construida en plástico negro con clasificación UL 94 V-0
- Cada unidad puede contener 1.1 libras (500g) después de un periodo de espera de 24 horas
- Montaje autoadherible (tira adhesiva de rendimiento y sin envejecimiento)
- Montaje de tornillo opcional; se proporcionan cinco tornillos 10-32/M5
- Patrón de orificios 0.5 pulgadas (12.8 mm) distancia, Ø 0.14 pulgadas (3.6mm)
- Cinco rieles DIN autoadheribles por kit
- Temperatura de funcionamiento/almacenamiento -49 °F a +158 °F (-45 °C a 70 °C)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.