Kit de montaje de puerta | Armarios autoportantes, DNMK
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de montaje de puerta | Armarios autoportantes, DNMK
Con el kit de montaje de puerta, es posible sustituir un panel trasero por una puerta en un armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Kit de montaje de puerta para armarios autoportantes de acero. Necesario cuando se monta una puerta. Solo se necesita cuando no había una puerta montada previamente.
- Cantidad por embalaje: 1 kit completo con bisagras, puntos de cierre y material de montaje.
- Ventaja: las puertas simples y acristaladas no reemplazadas pueden montarse en gabinetes usando el kit de montaje si, por ejemplo, se requiere acceder a la parte trasera del gabinete
- Beneficio: el kit permite a los clientes personalizar los gabinetes mediante la combinación de productos estándar, proporcionando soluciones flexibles al usuario final
Especificaciones
Espesor | 4 mm |
Espesor | 10 ga |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.