Frame Shelf
Hover to magnify image or click to enlarge
Frame Shelf
Vented Frame Shelf mounts to the vertical hole pattern on a frame and provides a stationary surface for equipment. Vented shelf allows for passive cooling of equipment.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- 16 gauge (1.5 mm) steel
- RAL 7035 polyester powder paint, textured light gray
Especificaciones
Espesor | 1.52 mm |
Espesor | 16 ga |
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.