Kit de ventanas sin marco
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de ventanas sin marco
Diseñado para su uso en muchos gabinetes Tipo 12 y 13. Estos kits son para uso en interiores en un rango de temperatura de 55 °F a 125 °F (13 °C a 52 °C). Para condiciones más severas, use kits de ventanas de acero, acero inoxidable o no metálicos. La ventana es resistente a los rasguños. Se suministra cinta especial de doble cara y alta resistencia, así como sujetadores de tornillo. Las ventanas se pueden cortar a tamaños más pequeños.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Solo para uso en interiores
- Deje un espacio de 50 pulg. (13 mm) a cada lado de la ventana para la cinta.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.