Desconectador de soporte independiente, con bisagra de liberación rápida, tipo 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Desconectador de soporte independiente, con bisagra de liberación rápida, tipo 4
Sencillo, para uso rudo y rentable con fácil extracción y reinstalación de puertas, este gabinete de desconexión se puede pedir con una o hasta tres puertas para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en interiores y exteriores
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 4, 12, 3R; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 3R; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4, 12, 3R
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Bisagra continua de liberación rápida
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Refuerzos en el cuerpo de los gabinetes más grandes, para mayor rigidez
- La canaleta de la brida en el cuerpo del gabinete excluye la entrada de líquidos y contaminantes
- Las orejas de elevación se anclan en la parte superior del gabinete, la cual se encuentra reforzada.
- Los postes centrales desmontables permiten una fácil instalación del panel de montaje
- Sistema de cierre de 3 puntos, de alta resistencia, operado por manija para candado, en todas las puertas
- Los extremos de las varillas del sistema de cierre, tienen rodillos en la parte inferior, para un cierre más sencillo de la puerta
- Soportes para el panel de montaje
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Junta resistente al aceite
- La puerta principal (maestra), es la puerta del extremo derecho en todos los gabinetes
- La manija de la puerta primaria requiere un destornillador para su apertura
- El interbloqueo mecánico activado por la puerta maestra evita que las puertas esclavas se abran primero; las puertas se pueden cerrar en cualquier orden
- El corte universal en la brida derecha, ofrece la posibilidad del montaje de la mayoría de los sistemas de desconexión, mediante el uso de adaptadores
- Los gabinetes no incluyen paneles de montaje, deben pedirse por separado. Paneles pintados (blanco) o conductores (galvanizados), estan disponibles.
- Incluye herrajes de puerta
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.