Frontal y posterior del zócalo | Armarios murales, P
Hover to magnify image or click to enlarge
Frontal y posterior del zócalo | Armarios murales, P
Este zócalo permite disponer el cableado sin restricciones. La instalación de los cables se realiza fácilmente ya que el zócalo habilita un espacio adicional debajo del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Cuatro esquineros con tapas frontales desmontables. Las tapas laterales PA deben pedirse por separado. Disponible en 100 y 200 mm de altura. Requiere mecanizado.
- Material: Chapa de acero de 2,5 mm para esquineros, y chapa de acero de 1,5 mm para tapas.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.
- Cantidad por embalaje: 4 esquineros y 2 tapas frontales con accesorios de montaje.
Especificaciones
Espesor | 1.5 mm |
Espesor | 16 ga |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7022 |
Color | Gris Umbra |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.