Gland Plate 12 Gauge Type 4 and 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Gland Plate 12 Gauge Type 4 and 12
La placa de montaje, Tipo 4 y Tipo 12 proporciona una salida de cable y una placa de entrada extraíbles, siempre con clasificación de gabinete UL Tipo 4 y Tipo 12. Fácil instalación mediante corte de una abertura rectangular en el gabinete y sujeción con el kit de herrajes incluido.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Mantiene el Tipo 4 y Tipo 12 de UL/NEMA si se instala correctamente en un gabinete nVent HOFFMAN
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.