Soporte de fijación mural, CCB
Hover to magnify image or click to enlarge
Soporte de fijación mural, CCB
Estos soportes permiten fijar el armario en una superficie vertical si el conjunto es muy pesado o si los anclajes del suelo no garantizan que el conjunto no se pueda caer.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Para fijar el armario a la pared por medio de tornillos M12 en la parte superior del armario. Impide el volcado del armario, p. ej. a bordo de barcos. Compatible con la gama de armarios autoportantes de acero dulce combinables y compactos.
- Material: 3 mm acero cincado.
- Cantidad por embalaje: 2 piezas.
- Beneficio: los gabinetes con base de piso pueden apoyarse fácilmente en situaciones en las que el gabinete es inestable debido al peso en la parte superior y cuando el método de fijación en el piso no es suficiente
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.