Insertos, ALIS
Hover to magnify image or click to enlarge
Insertos, ALIS
Se trata de una solución flexible que ofrece diversas opciones de cierre diferentes que limitan el acceso al armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Insertos para sustituir el inserto estándar DIN 3 mm en el cierre estándar ALLS503.
- Material: Zamak cromado.
- Cantidad por embalaje: 1 unidad.
- Los insertos de cerrojo específicos pueden seleccionarse en función de la especificación establecida por el usuario final
Especificaciones
Acabado | Chrome Plated |
Color | n/a |
Material | Zamak cromado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.