Ventana con cerrojo para caja de conexión, tipo 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventana con cerrojo para caja de conexión, tipo 1
La ventana de bloqueo para la caja de conexión, Tipo 1, se usa para impedir el acceso público a los interruptores y controles de iluminación. El accesorio con bisel o de montaje en superficie evita el acceso público a los interruptores y controles de iluminación. Incluye una superficie de montaje sin contacto eléctrico desmontable de aluminio para recortes de componentes y cuatro tornillos de cabeza Torx para fijar al gabinete.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- La ventana con cerrojo para la caja de conexión, Tipo 1, se usa para impedir el acceso público a los interruptores y controles de iluminación.
- El accesorio con bisel o de montaje en superficie evita el acceso público a los interruptores y controles de iluminación.
- Incluye una superficie de montaje sin contacto eléctrico desmontable de aluminio para recortes de componentes y cuatro tornillos de cabeza de Torx para fijar al gabinete.
Especificaciones
Color | Negro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.