Soportes de placa de montaje para montaje trasero | Armarios autoportantes, MPA-R
Hover to magnify image or click to enlarge
Soportes de placa de montaje para montaje trasero | Armarios autoportantes, MPA-R
Este kit de fijación para placa de montaje permite instalar una placa de montaje por la parte trasera. Puede colocarse a ras del bastidor del armario o detrás de este, con lo que se añaden 20 mm adicionales de profundidad útil del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accessory
Características
- Descripción: Sirven para fijar placas de montaje al armario por la parte trasera. Este kit incluye soportes para fijar la placa de montaje al bastidor del armario o detrás de este, con lo que se añaden 20 mm adicionales de profundidad útil del armario para componentes de montaje. Estos soportes son componentes necesarios cuando se necesite de fijación por la parte trasera o cuando se pida un armario sin placa de montaje (PE) a modo de alternativa a los modelos MPA06/MPA04. Es posible desmontarlos tanto por la parte delantera como por la trasera.
- Material: Acero de 3 mm, galvanizado.
- Cantidad por embalaje: 2 soportes superiores, 2 soportes inferiores, 2 soportes para instalar la placa de montaje a ras del bastidor y 2 soportes para colocación de la placa de montaje por la parte trasera del bastidor con accesorios de montaje.
- Beneficio: la placa de montaje puede colocarse para admitir cualquier configuración, como placas de montaje consecutivas, o la alineación de los componentes con la puerta interior
- Comentario: estos soportes sólo deben adquirirse si se compra la placa de montaje como accesorio; para ajustar la profundidad de una placa de montaje que se suministra con un gabinete seleccione MPD
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.