Perilla mariposa para candado, de acero inoxidable
Hover to magnify image or click to enlarge
Perilla mariposa para candado, de acero inoxidable
El candado con perilla mariposa brinda la oportunidad de cerrar con cerrojo un gabinete, brindando seguridad adicional mientras mantiene una clasificación UL mayor. Cuando se instala, no puede girarse y el gabinete está asegurado. El diámetro máximo del candado es de 0.31 (8 mm). Esta perilla mariposa debe usarse con una leva existente para su instalación; la leva no está incluida con la perilla mariposa. La perilla mariposa mantiene la clasificación del gabinete Tipo 3R, 4, 4X, 12.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El candado con perilla mariposa permite el cierre con cerrojo de un gabinete, proporcionando seguridad adicional a la vez que se mantiene una clasificación UL más alta.
- Cuando se instala, no puede girarse y el gabinete está asegurado.
- El diámetro máximo del candado es de 0.31 (8 mm)
- Esta perilla mariposa debe usarse con una leva para su instalación; la leva no está incluida con la perilla mariposa.
- La perilla mariposa mantiene la clasificación del gabinete Tipo 3R, 4, 4X, 12.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.