Painted Steel Front Panels, PAC
Hover to magnify image or click to enlarge
Painted Steel Front Panels, PAC
This front panel has the same finish as the enclosure and is used to cover empty sections within 19" profile systems, in order to maintain the enclosure's aesthetics. It can also be machined to mount equipment, if required."
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Description: Plain 19" front panel.
- Material: 1.5 mm steel.
- Finish: RAL 7035.
- Pack quantity: 1 piece.
Especificaciones
Espesor | 3 mm |
Espesor | 11 ga |
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.