Extensión de pedestal de acero inoxidable
Hover to magnify image or click to enlarge
Extensión de pedestal de acero inoxidable
La extensión de pedestal de acero inoxidable puede utilizarse con pedestal de acero inoxidable para proporcionar 6 pulg. (152 mm) adicionales de altura de pie. La extensión acepta accesorios de pedestal que no son de acero inoxidable. Estos incluyen adaptadores de inclinación giratoria, de giro y de ángulo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Se incluyen la junta y los herrajes de montaje.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.