Profiles For 19-Inch Profiles Asymmetric Fixing, CID
Hover to magnify image or click to enlarge
Profiles For 19-Inch Profiles Asymmetric Fixing, CID
These profiles allow for asymmetric, strong fixing of 19" profiles and can be adjusted in depth without the need for any additional accessories.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Description: For fitting asymmetric 19" mounting profiles CIP/CIPD in 800 mm or wider enclosures. Fully adjustable in depth. Especially suited when heavier (active) components will be fitted.
- Material: 3 mm zinc plated steel.
- Pack quantity: 4 profiles with mounting accessories.
Especificaciones
Espesor | 3 mm |
Espesor | 11 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.