ProLine 100mm Solid Base Cable Entry Gland Plate
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine 100mm Solid Base Cable Entry Gland Plate
Fits all standard ProLine 100-mm Solid Base gland openings. Solid Base gland openings. Can be used in place of standard solid gland plates furnished with 100-mm Solid Base. Adjustable opening for cable entry is foam-lined to maintain a dust-tight seal.
Estándares del sector
UL Listed; Type 1
This component is rated UL Type 1. Installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Fits all standard ProLine 100-mm Solid Base gland openings
- Foam-lined cable entry ensures a dust-tight seal
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.