Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2KXD2046_ProlineG2Sequestr; P2KXD2046; PROLINE; EXTERNAL DISCONNECT; PHOTO RENDERINGL; CAD RENDERING Hover to magnify image or click to enlarge

Desconectador externo Sequestr ProLine G2, tipo 12

El paquete de desconexión externo Sequestr ProLine G2 ayuda a mitigar las apariciones de arco eléctrico cuando se trabaja en componentes interiores al aislar la energía entrante del gabinete principal. El interruptor de desconexión y el bloque de fusibles/disyuntor están montados en los gabinetes externos, con conexiones de terminales para llevar energía al gabinete principal. La versión Sequestr ProLine G2 funciona de manera análoga al producto Sequestr de nVent HOFFMAN, pero está diseñado y fabricado en un marco ProLine G2 de altura completa para integrarse sin problemas.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed 508; Type 12; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 12; File No. E61997

Archivo CSA número 42186; Tipo 12

CSA File Number 42186; Type 12

VDE IP55

IEC 60529, IP55

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris Claro
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.