Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

P2Tmm265 Proline G2 Top Mount Module Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine G2 Top Mounting Module

The Top Mounting Module installs to the top of an enclosure providing space for cable management, and facilitating cable passage into the enclosure from above. The module is constructed from a mini ProLine frame, and as such is joinable to accommodate multi-bay solutions. Removable covers are supplied with the module for sealing purposes, while the standard Solid Top (sold separately or included with Industrial Package) is used to enclose the solution as it is mounted to the top of the module.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

NEMA Type 12 environmental rating

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.5 mm
Espesor 16 ga
Color Gris Claro
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.