ProLine Grounding Kit Wires
Hover to magnify image or click to enlarge
ProLine Grounding Kit Wires
The Grounding Kit allows a ProLine or ProLine G2 enclosure to be grounded to VDE specifications. Includes six 12-gauge wires 411 mm (16.19) long with ring terminations and M6 mounting hardware.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Includes six 12 gauge wires 16.19-in. (411-mm) long with ring terminations and M6 mounting hardware
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.