Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

O-ICON30-FFR_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine Sloped-Front HMI Enclosure Upper Front Door

Solid doors are available with or without windows. Doors are hinged at lower edge and have quarter-turn latches. A stop arm assembly holds the door at 95 degrees (horizontal) from its closed position. Standard latch and insert options are available. Ground stud and mounting hardware are included. Seamless polyurethane foam-in-place gasket assures watertight and dust-tight seal. Window doors feature a maximum size .25-in.-thick polycarbonate window with a smoke-gray tint. Window is field-replaceable.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.