Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

QLine D Enclosure Type 4X Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Caja para bornas pequeña, ABS

QLine D polycarbonate and ABS enclosures have contoured bodies with flush cover screws for an attractive, contemporary appearance. Tough as well as stylish, they are functional in corrosive environments and can withstand occasional submersion. The ABS series shares the same features and similar physical properties as the polycarbonate but is a more economical, non-UL rated alternative.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 6, 12, 13; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 6, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 6, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 6, 12, 13

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 6, 12, 13

IEC 60529, IP67

ABS Enclosure

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris Claro
Código de colores RAL 7035
Acabado Brillo suave
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Recursos Related Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.