Cajón de consola LCD de montaje en rack
Hover to magnify image or click to enlarge
Cajón de consola LCD de montaje en rack
El cajón de consola LCD de montaje en rack es un teclado, monitor y ratón para acceder a servidores/equipo TI en un centro de datos, sala/closet de redes de trabajo, etc. Es ideal cuando se necesita acceso a múltiples servidores a nivel rack.
Estándares del sector
cUL US (LCD1U900 y LCD1U1080)
CE/LVD
CE
CE / LVD
RoHS2
REACH
CCC (LCD1U1080)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Proporciona acceso a nivel rack a servidores y equipo de TI, lo que facilita hacer ajustes sobre la marcha
- Varias resoluciones para una experiencia de usuario mejorada
- Diseño para instalación por una sola persona
- La manija frontal moldeada proporciona un punto de acceso ergonómico y estético
- Los altavoces estéreo dobles incorporados habilitan las aplicaciones de audio sin necesidad de dispositivos externos
- Opciones KVM disponibles con órdenes personalizadas
- Teclado de 104 teclas con panel táctil o trackball
- Montaje 1U
- Diseño de poca profundidad de 480 mm (460 mm por LCD1U900)
- Garantía estándar de dos años
- Incluye tornillos M6, tuercas enjauladas y arandelas de copa
- Incluye cable DP de 6 pies (1.8 m) DP y cable de corriente
- NOTA: Consulte la hoja de especificación Spec-01457 para obtener datos detallados de desempeño
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.