Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

A72RP30F5_RackMntAngl_Detail_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Ángulo para montaje en rack estilo L Tipo RP

Los ángulos para montaje en rack estilo L Tipo RP están diseñados para gabinetes autosoportados con canal de montaje. Se ofrece un par de ángulos de montaje en rack precortados para montar equipos de 19 pulg. (483 mm) y de 24 pulg. (610 mm) de ancho en rack, de longitud completa o de media longitud.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero dulce
Color n/a
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.