Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ACCP35 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Bloqueo de seguridad

Los bloqueos de seguridad brindan un medio para usar múltiples candados en una fuente de energía segura. Fabricado con seis orificios de estación. La longitud total es de 5.06 pulg. (128 mm) y los orificios del candado son de 0.38 pulg. (10 mm) de diámetro.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.