Panel lateral tipo 3R, SPM-3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Panel lateral tipo 3R, SPM-3R
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- These side panels will ensure that the ingress protection is maintained, which means that the electrical components will operate without any disturbances and protect personnel from injuries.
- Feature: a set of two panels to close the sides of single or bayed combinable floor standing enclosures
- Advantage: provides ingress protection for enclosure configurations
- Benefit: ensures that the installed electrical components are safe
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.