EMC de caja de conexiones de acero inoxidable, con bisagra continua y abrazaderas, tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
EMC de caja de conexiones de acero inoxidable, con bisagra continua y abrazaderas, tipo 4X
Este gabinete se usa en aplicaciones interiores o exteriores corrosivas para guardar señales de interferencia electromagnética parásita (EMI) producidas por componentes internos y para blindar aquellos componentes de interferencia externa EMI/RFI.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; tipo 4, 4X, 12; archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E27567
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12, 13
CSA File No. 42184: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- La junta de espuma preinstalada de una sola pieza asegura un sello hermético al agua y al polvo.
- Tornillos y abrazaderas de acero inoxidable
- Puerta desmontable con bisagra continua
- Se incluyen tuercas de soldado para el montaje de paneles y juegos de terminales opcionales.
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
Especificaciones
Acabado | Brushed #4 |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.