Gabinete EMC de acero inoxidable con bisagra y abrazaderas, tipo 4x
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete EMC de acero inoxidable con bisagra y abrazaderas, tipo 4x
Ideal para aplicaciones EMC en interiores o exteriores para alojar controles más grandes en ambientes corrosivos. Cuenta con una junta revestida de malla tejida de acero inoxidable para evitar la entrada de contaminantes y proporcionar blindaje EMI/RFI a los componentes internos.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 N.º 94; tipo 4, 4X, 12; archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 3, 4, 4X, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El diseño EMC ayuda a contener las señales parásitas de interferencia electromagnética (EMI) producidas por componentes internos y a blindar esos componentes de interferencias EMI/RFI externas
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Junta de espuma preinstalada de una sola pieza adyacente a la junta de malla tejida modelo EMC
- Borde curvo alrededor de tres lados de la puerta
- Ensambles de abrazadera de puerta de acero inoxidable
- Cerrojo y grapa para candado
- Puerta desmontable con bisagra continua
- El bolsillo para datos es termoplástico de alto impacto
- Pernos de collarín, para montar paneles opcionales
- Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
Especificaciones
Espesor | 1.98 mm |
Espesor | 14 ga |
Acabado | Brushed #4 |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.