Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CRP2542 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Montaje en pared, de acero inoxidable, con bisagra, abrazaderas NEMA, tipo 4X

Para su uso en entornos corrosivos interiores y exteriores que requieren un sello hermético, la junta de espuma, de una sola pieza para gabinete y las abrazaderas atornilladas proporcionan un sellado seguro contra contaminantes.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #4
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.