Conector en T, abertura superior hacia fuera, cubierta abisagrada, tendido
Hover to magnify image or click to enlarge
Conector en T, abertura superior hacia fuera, cubierta abisagrada, tendido
La conexión T de cubierta con bisagra empotrada con abertura superior exterior se utiliza cuando las cubiertas de dos derivaciones están en el mismo lado y la tercera en un lado diferente.
Estándares del sector
Certificado por la Canadian Standards Association.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- La conexión T de cubierta con bisagra empotrada con abertura superior exterior se usa cuando las cubiertas de dos derivaciones están en el mismo lado y la tercera está en un lado diferente.
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Acabado | Pintado al polvo; Pintado al polvo |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.