Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ULTRXSWNGPA_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Panel abatible Ultrx

El panel abatible se instala en gabinetes de fibra de vidrio Ultrx. El panel abatible de montaje frontal complementa las unidades de puerta de ventana y se aloja cualquier aplicación que requiera una pantalla de indicadores, diales o cualquier Tipo de monitor de equipo de control. Fácil instalación; no requiere perforaciones. Totalmente ajustable de adelante hacia atrás. La posición de montaje frontal es de aproximadamente 140 mm (5.5 pulg.) en los gabinetes de 400 mm. Incluye panel, hardware de montaje y manual de instrucciones.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.