Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Barrier Panel Assypnt Barrier Panel Painted White Hover to magnify image or click to enlarge

Panel guiacables universal para soporte independiente Unibody, tipo 1

El panel de guía de cables universal proporciona una solución de Tipo 1 para ayudar a reducir la amenaza de riesgos eléctricos como las descargas eléctricas o los arcos eléctricos añadiendo una barrera física dentro de un gabinete para separar la alta tensión de los componentes de baja tensión. Diseñada para entrar en gabinetes de soporte independiente o de montaje en piso con poste central, la guía de cables ayuda a minimizar el contacto incidental o la exposición a componentes de alta tensión mientras accede a equipos de baja tensión, tales como controles y dispositivos de programación.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 1; File Number E482010

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14-18; Type 1; File Number E482010

NEMA/EEMAC Tipo 1

IEC 60529, IP20

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Pintado al polvo
Material Acero dulce
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.