Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

AU7218FEPSS_UFSFlatEndPlate_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Universal Free-Stand Flat End Plate Stainless Steel

Flat End plate is used to seal open side(s) of Universal Free-Stand Enclosures. The Flat End Plate provides a low profile cover and is Type 4X, 4, 12, 3R, and IP66 rated. Studs welded to the end plate eliminate bolt holes. Gasket and mounting hardware are furnished.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Pulido
Material Acero Inoxidable 304
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.