Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Cajas de bornas y conexiones de aluminio

The unique features of aluminum make it ideal for protecting electrical equipment in the right applications

  • Aluminum is a lightweight material resulting in an enclosure that is easier to handle, modify and move
  • Durable material with high impact resistance, aluminum can provide a strong solution for heavy industrial environments
  • Excellent resistance to corrosion helps the enclosure last longer
  • High heat dissipation for excellent temperature control
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Ancho
          Aplicar
        • Ancho
            Aplicar
          • Profundidad
              Aplicar
            • Profundidad
                Aplicar
              • Clasificación de protección
              • Familia de productos
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Subcategorías

              Cubierta de abrazadera, de aluminio, tipo 4X

              Cubierta de abrazadera, de aluminio, tipo 4X

              Cajas de conexiones de la serie ZonEx SA

              Cajas de conexiones de la serie ZonEx SA