Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ZONEX SA Series Junction Boxes; hazardous location; Flame Proof; Fire Proof Enclosure; SA090907; SA111108; SA141410; SA171108; SA202012; SA301410; SA302310; SA302318; SA473018; closed right landscape; oil and gas Hover to magnify image or click to enlarge

Cajas de conexiones de la serie ZonEx SA

Las cajas de conexiones de la serie Zonex SA son adecuadas para gabinetes de seguridad aumentada o intrínsecamente seguros aplicables para Zona 1, 2, 21 o 22 con certificación ATEX e IECEx. Se pueden suministrar con bloques de terminales multipolares o bloques de terminales modulares. También pueden equiparse con luces de piloto, botones pulsadores e instrumentos de medición. La estructura y la tapa se pueden perforar y roscar según las especificaciones del cliente. De acuerdo con las reglas, nVent HOFFMAN debe realizar la perforación.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Directiva ATEX 94/9/EC

EN 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-7

EN 60079-11

EN 60079-31

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Acabado Epoxy Coated
Color Gris Claro
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.