Bases para gabinete HMI ProLine con frente inclinado
Hover to magnify image or click to enlarge
Bases para gabinete HMI ProLine con frente inclinado
La base cierra la parte inferior abierta de los gabinetes HMI ProLine de frente inclinado que están montados en la mesa o suspendidos desde arriba. La base incluye un perno de tierra. La junta de espuma en el lugar asegura sello hermético al polvo y el agua. Puede instalarse un braket de soporte superior dentro de una base de 600 mm de ancho como refuerzo cuando se instala un sistema 80 Compact Series 4 desde abajo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Se suministran los herrajes para montaje.
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.