Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Mild Steel > Wall-Mount Enclosures > Type 12 Wall-Mount Enclosures; gray door Hover to magnify image or click to enlarge

Continuous Hinge with Clamps, Type 4

Estos gabinetes de puerta sencilla cuentan con una puerta articulada con abrazaderas en tres lados para crear un sello seguro en entornos interiores o exteriores. El acabado en polvo de poliéster gris por dentro y por fuera proporciona una mejor protección contra la corrosión en aplicaciones en exteriores.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 4, 12, 13; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 3, 4, 12, y 13

CSA, File No. 42186: Type 4 and 12

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.