Tubo recto CS480
Hover to magnify image or click to enlarge
Tubo recto CS480
El tubo recto CS480 proporciona integridad estructural y actúa como tubo para el cableado del equipo.
Estándares del sector
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Espesor de pared 3.6 mm
- Diámetro exterior de 48.3 mm
- El sistema de brazo HMI CS480 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 89.6 lb (40.7 kg)
Especificaciones
Acabado | Polished |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.