Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CTHngedScrewCoverClsd Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete CT con cubierta abatible y panel de acero, tipo 3R

El gabinete CT, con tapa con bisagra con panel de acero, Tipo 3R, proporciona protección y seguridad en exteriores para transformadores de corriente de instrumentos, que se requieren con frecuencia para la medición de vatios/hora de calificación transformador. Los gabinetes también pueden usarse como cajas de empalmes o de servicio y conjuntos de medidores, transformadores, relés o terminales domésticas.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 50, 50E Listed; Type 3R; File No. E27525, E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; File No. E27525, E27567

Los modelos con terminales mecánicas también tienen UL414, archivo N.º E240312

IEC 60529, IP32

Models with termination lugs also have UL414, File No. E240312

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Acabado Pintado al polvo; Pintado al polvo
Color Gris
Material Acero dulce
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.