Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F2245EGV_LIWWGV_45Elbow, Commercial > Cable and Wire Management > Lay-In Wireway > Lay-In NEMA Type 1 Galvanized Wireway, Galvanized 45-Degree Elbow; F101045EGV, F121245EGV, F2245EGV, F4445EGV, F6645EGV, F8845EGV   . Hover to magnify image or click to enlarge

Codo de 45 grados para tendido de cables, galvanizado

Los codos para tendido galvanizados de 45 grados se usan para procesos continuos con giros de 45 grados. Se puede retirar cualquier lado, reteniendo la función de ensamble independiente de la orientación del codo. La función de colocación permite que los cables se puedan colocar a lo largo del recorrido del ducto. Al no requerir que se jalen cables se evitan daños en el aislamiento que a menudo ocurren en un sistema de cableado de tirones. Los lados se sujetan juntos con tornillos.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Pintado al polvo
Material Acero dulce
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.