Codo de 90 grados para tendido de cables, galvanizado
Hover to magnify image or click to enlarge
Codo de 90 grados para tendido de cables, galvanizado
Los codos de 90 grados galvanizados y abertura superior exterior se utilizan para instalaciones en ángulo recto. Se puede retirar cualquier lado, reteniendo la función de ensamble independiente de la orientación del codo. La función de colocación permite que los cables se puedan colocar a lo largo del recorrido del ducto. Al no requerir que se jalen cables se evitan daños en el aislamiento que a menudo ocurren en un sistema de cableado de tirones. Los lados se sujetan juntos con tornillos.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los codos de 90 grados galvanizados y abertura superior exterior se utilizan para instalaciones en ángulo recto
- Se puede retirar cualquier lado, reteniendo la función de ensamble independiente de la orientación del codo.
- La función de colocación permite que los cables se puedan colocar a lo largo del recorrido del ducto.
- Al no requerir que se jalen cables, se evitan los daños en el aislamiento que suelen ocurrir en un sistema de cableado de tirones.
- Los lados se sujetan con tornillos.
Especificaciones
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.