External Frame Floor Mounting Bracket Kit
Hover to magnify image or click to enlarge
External Frame Floor Mounting Bracket Kit
The External Frame Floor Mounting Bracket Kit provides a convenient method to secure the enclosure to the floor. The jogged brackets mount between the base and the base securing bolts, and extend just beyond the edge of the enclosure.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- The brackets are constructed from 12-gauge (2.5 mm) galvanized steel.
- Mount between the base and the base securing bolts, and extend just beyond the edge of the enclosure
- Compatible with all ProLine enclosures with either a solid, 0-mm base or gland plate
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.