Gabinetes extraprofundos para botones, tipo 4
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinetes extraprofundos para botones, tipo 4
Gabinetes con extra profundidad para botones de control, diseñados para alojar botones de control e interruptores de 30.5 mm y 22.5 mm, incluyen tornillos fabricados con acero inoxidable y un empaque de alto desempeño hecho de poliuretano que cumple con la certificación tipo 4 de protección ambiental. La profundidad añadida permite acomodar bloques de botones adicionales.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4, 12
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Cuenta con tornillos integrados cubiertos con acero inoxidable que se atornillan dentro de perforaciones selladas
- Perno para tierra en el cuerpo del gabinete
- Bonding provision on flat cover; grounding nut in body
- Empaque de poliuretano de alto desempeño
- Perforaciones de fábrica para entrada de 4 botones de control
- Los gabinetes de 6.00 x 4.00 x 5.00 pulg. (152 x 102 x 127 mm) y mayores cuentan con una bisagra interna desmontable para mantener la cubierta abierta durante el cableado e igualmente permite desmontar la puerta de forma inmediata en caso de ser necesario
- Perforaciones de 30.5-mm o 22.5-mm
- Broches externos para montaje en pared
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.