Marcos
Hover to magnify image or click to enlarge
Marcos
Los marcos de PC ProLine están disponibles en una amplia gama de tamaños para adaptarse a sus aplicaciones de PC.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Construcción similar al marco estándar ProLine, con acero formado por rodillo calibre 12 y esquina soldada
- Abertura frontal para accesorios soldada en el marco para separar en compartimentos a lo largo de la vertical; admite accesorios opcionales como el compartimento del teclado (se venden por separado).
Especificaciones
Espesor | 2.66 mm |
Espesor | 12 ga |
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.