Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

FREE-STAND WITH 3-POINT LATCH, TYPE 4; 15452; A72H2518FS3PT; 15453; A72H3124FS3PT; 15454; A72H3724FS3PT Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete de soporte independiente con cerrojo de 3 puntos tipo 4

Estos gabinetes son ideales para montar equipos en paneles o racks para aplicaciones interiores o exteriores, donde sea necesario proteger los controles y la instrumentación de entornos húmedos, no corrosivos. El diseño incluye la manija PowerGlide de, exclusiva de HOFFMAN,con cerrojo de 3 puntos para un cierre seguro.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.° 94; tipo 4, 12; n.° archivo E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA Tipo 3, 4, 12, 13

E.I.A. RS310D

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.