Montaje superior Genesis para interiores
Los aires acondicionados de montaje superior Genesis para interiores están diseñados para instalarse sobre los gabinetes. Las cubiertas exteriores están hechas de acero con bajo contenido de carbono y pocos sujetadores visibles para sobrevivir a entornos de fábrica de uso pesado. Incluyen un filtro de malla de aluminio lavable y reutilizable que protege las bobinas para obtener el máximo desempeño de enfriamiento. Los aires acondicionados estándar de interiores incluyen el termostato electromecánico, el supresor de picos de corriente y el sistema gestión de condensación en los modelos MHB11.
Estándares del sector
Reconocimiento UR/cUR
UR/cUR Recognized
Reconocimiento URr/cUR en determinados modelos; consulte las tablas de datos de desempeño.
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Características
- Refrigerante R134a y R407c
- Modelos para suministro de energía monofásico en VAC 115, 230 y 460
- Rango de temperatura de servicio desde 50 °F/10 °C a 125 °F/52 °C
- Termostato mecánico confiable situado detrás del filtro de la unidad
- Compresor recíproco robusto
- Todas las unidades han sido probadas a nivel funcional antes del envío
- Hardware de montaje, juntas y manual del usuario suministrados con la unidad
Especificaciones
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7042 |
Color | Traffic Gray |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.