High-Performance Pagoda Exhaust Vent Top with Cutout
Hover to magnify image or click to enlarge
High-Performance Pagoda Exhaust Vent Top with Cutout
The tops fit standard frames. Single-bay tops have a cutout that accepts one high-performance pagoda vent. Double-bay tops have one cutout that can be oriented for left-bay or right-bay pagoda ventilation. EMC tops are finished with paint over plated surfaces. Bolts are furnished to hold top in position.
Estándares del sector
This component is rated UL Type 1. Installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Top is gasketed and include ground studs.
- Lifting eyes can be used in place of bolts
Especificaciones
Espesor | 1.52 mm |
Espesor | 16 ga |
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.